Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

205545
ZFS76-T0

Eaton Moeller® series ZFS Clamp with label, For use with T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Inscribed with standard text "Only open main switch when in 0 position", Language Serbo-Croat

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series ZFS Accessory Clamp with label
Catalog Number
205545
EAN
4015082055455
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
3 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
1 g
Compliances
CE
Model Code
ZFS76-T0

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
Label mount
Insert label
Functions
Add-on front plates
Inscription
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
Language
Serbo-Croat

Informații generale

Accessory/spare part type
Device labeling system
Connection type
Plug-in
Type
Front plates
Used with
For mechanisms with padlocking feature

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.