Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

207446
Codul modelului: CI-K5-P3-100

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure, HxWxD=280x200x125mm for P3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
207446
EAN
4015082074463
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
280 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.078 kg
Compliances
CE
Model Code
CI-K5-P3-100

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Enclosure material
Plastic

Informații generale

Degree of protection
IP65
NEMA 12
Model
Surface mounting
Used with
with an additional PE clamp

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.