Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

207451
K-CI-K1/2

Eaton Moeller® series K-CI Neutral terminal, for size K1/2

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series K-CI Accessory Neutral terminal
Catalog Number
207451
EAN
4015082074517
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
13 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Screwed onto support bosses in the enclosure base plate
Model Code
K-CI-K1/2

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1.8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
Connection of a 5th conductor

Informații generale

Accessory/spare part type
Connector
Product category
CI-K small enclosures

Secțiuni de racordare

Terminal capacity
1 - 4 mm², flexible

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.