Modul cu contacte auxiliare Eaton seriile Moeller DILM, 2 poli, Ith=10 A, 1 ND, 1 NÎ, Fixare laterală, Borne cu șurub, DILM250 - DILH2600
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® DILM - Modul cu contacte auxiliare
|
| Cod de catalog |
208282
|
| EAN |
4015082082826
|
| Lungime/adâncime produs |
77 mm
|
| Înălțimea produsului |
77 mm
|
| Lățimea produsului |
15 mm
|
| Greutatea produsului |
0.041 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA
UL 508 CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CE IEC/EN 60947-4-1 UL VDE 0660 |
| Codul modelului |
DILM820-XHI11-SA
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
60 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - max. |
40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
-40 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78 |
| Fiabilitatea circuitului de comandă |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 defect la 2.000.000 operațiuni pentru Uₑ = 24 V c.c., Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
1
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
1
|
| Curent termic convențional Ith la 60 °C (3 poli, deschis) |
10 A
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0.25 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0.11 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
6 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
690 V
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) |
3 A la 110 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
1 A la 220 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie) 6 A la 60 V, curent continuu , L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie) 10 A la 24 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie) |
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 110 V |
0.8 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 24 V |
2 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la DC-13, 60 V |
1.5 A
|
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max. |
500 V
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune cu șurub
|
| Caracteristici |
Contacte opuse interblocate în cadrul unui modul cu contacte auxiliare (în conformitate cu IEC 60947-5-1 Anexa L)
|
| Prevăzut cu: |
Contacte opuse interblocate
|
| Funcții |
Pentru aplicațiile standard
|
| Număr de poli |
Doi poli
|
| Conectare |
Borne cu șurub
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Durata de viață electrică |
1.300.000 Operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Model |
Montaj în partea de sus
|
| Metodă de montare |
Montaj lateral
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Protecție |
Protecție împotriva contactelor directe, atunci când sunt acționate din față, sigur pentru degete și dosul mâinilor, în conformitate cu EN 50274
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
6000 V curent alternativ
6000 V |
| Tip |
Contacte auxiliare cu montaj lateral
|
| Izolare sigură |
440 V curent alternativ, între contactele auxiliare, conform EN 61140
440 V c.a., Între contactele auxiliare și contactele principale, Conform EN 61140 440 V curent alternativ, între bobină și contactele auxiliare, conform EN 61140 |
| Curent nominal de scurtcircuit condiționat (Iq) |
1 kA la 500 V
|
| Clasă de protecție la scurtcircuit |
Max. 16 A gG/gL, Siguranță, Fără sudură, Contacte auxiliare
FAZ-C4/1, Dispozitiv maxim de protecție la supracurent, Capacitatea nominală la scurtcircuit fără sudarea contactelor, Protecție doar la scurtcircuit, Contacte |
| Clasă de protecție la scurtcircuit fără sudare |
16 A gG/gL, 500 V, Max. Siguranțe, contacte
|
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general) |
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
15 A, 600 V c.a., (UL/CSA) |
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot) |
A600, operat în curent alternativ (UL/CSA)
P300, operat în curent continuu (UL/CSA) |
| Dimensiune șurub |
M3.5 Bornă cu șurub, Cabluri de circuit de control
|
| Dimensiune șurubelniță |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Bornă cu șurub, Șurubelniță standard
2, Bornă cu șurub, Cabluri de circuit de control, Șurubelniță pozidriv |
| Capacitate bornă (solidă) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Cuplu de strângere |
1,2 Nm, Borne cu șurub
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG) |
248-14
|