Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

208286
DILM500-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM500

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208286
EAN
4015082082864
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
145 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
0.22 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front
Model Code
DILM500-XHB

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.