Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

219660
+CI-K2-PKZ0-GR

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, +rotary handle, red/yellow, for PKZ0

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
219660
EAN
4015082196608
Product Length/Depth
132 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.332 kg
Compliances
CE
Model Code
+CI-K2-PKZ0-GR

Features & functions

Enclosure material
Plastic

Informații generale

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting
Suitable for
Emergency stop

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.