Potențiometru Eaton seriile Moeller® M22, Clasic, M22, 22,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Cadru: titan
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
|
| Cod de catalog |
229490
|
| EAN |
4015082294908
|
| Lungime/adâncime produs |
70 mm
|
| Înălțimea produsului |
29 mm
|
| Lățimea produsului |
29 mm
|
| Greutatea produsului |
0.034 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
|
| Certificare(ări) |
UL 508
EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CSA IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 VDE 0660 UL |
| Codul modelului |
M22-R4K7
|
| Culoare inel |
Titan
|
| Design |
Clasic
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune cu șurub
|
| Prevăzut cu: |
3 borne cu șurub individuale
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă, constant, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă, ciclic, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0.5 W
|
| Putere consumată |
0,5 W
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
250 V
|
| Putere nominală |
0.5 VA
|
| Rezistență |
4700 Ohm
|
| Grad de protecție |
IP66
NEMA Altele |
| Durata de serviciu, mecanic |
25.000 de operațiuni
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
4000 V c.a.
|
| Tip |
Potențiometru
|
| Capacitate bornă (solidă) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Capacitate bornă (multifilară) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Cuplu de strângere |
0,5 Nm, borne cu șurub
|