Eaton seriile Moeller® M22 Cutie pentru montaj aparent, galben, 1 locație de montaj
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Cod de catalog |
216536
|
| EAN |
4015082165369
|
| Lungime/adâncime produs |
80 mm
|
| Înălțimea produsului |
56 mm
|
| Lățimea produsului |
72 mm
|
| Greutatea produsului |
0.136 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA File No.: 012528
CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-03 |
| Codul modelului |
M22-IY1
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Vă rugăm solicitați
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Prevăzut cu: |
Șuruburi de oțel cu grad ridicat de durabilitate
|
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Material cutie |
Material plastic
|
| Tip carcasă |
Carcasă pentru montaj aparent
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Număr de poziții de comandă |
1
|
| Număr de locuri |
1
|
| Culoare carcasă |
Galben
|
| Calitatea materialului |
Altele
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Cod RAL |
1004
|
| Grad de protecție |
NEMA 13
IP67/IP69K |
| Ejectoare |
2 x M16 (intrare de cablu perforată în spate)
1 x M20 (perforație intrare de cablu în partea de sus) 2 x M20/25 (intrare de cablu perforată în lateral, 1 x fiecare parte) |