Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

232192
Codul modelului: DILM500-XK-CNA

Eaton Moeller® series DILM Terminal set, CNA for dilm (6 units)

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal set
Catalog Number
232192
EAN
4015082321925
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
137 mm
Product Width
173 mm
Product Weight
0.673 kg
Certifications
UL
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Model Code
DILM500-XK-CNA

General information

Accessory/spare part type
Contact set
Fitted with:
Control cable connection
Product category
Accessories

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-40 °C
Ambient operating temperature - max
60 °C
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
0 A
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
Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.