Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

239349
PKZM0-XM32DE

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring module, for DILM17-M32

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring module
Catalog Number
239349
EAN
4015082393496
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
41 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.023 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL
CE
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
Model Code
PKZM0-XM32DE

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W

Valoare nominală electrică

Rated operational current (Ie)
32 A
Rated operational voltage (Ue) - max
415 VAC

Informații generale

Model
Direct circuit
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.