Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

239376
DILM65-XCT

Eaton Moeller® series DILM Replacement contacts, for DILM65

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement contact
Catalog Number
239376
EAN
4015082393762
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
25 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.136 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Model Code
DILM65-XCT

Informații generale

Accessory/spare part type
Contact set
Used with
DILM65

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.