Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

240085
DILM12-XDSB0/4

Eaton Moeller® series DILM Three-phase busbar link for 4 DILM7-12

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM three-phase busbar link
Catalog Number
240085
EAN
4015082400859
Product Length/Depth
157 mm
Product Height
12 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.054 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
Model Code
DILM12-XDSB0/4

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.8 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.6 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
35 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Rated operational voltage (Ue) - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
35 A

Features & functions

Color
Black
Electric connection type
Pin
Features
Insulated
Functions
Can be extended by rotating installation (∑ Iu ≤ 35 A)
Number of phases
3
Number of poles
Three-pole

Informații generale

Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.