Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

240086

Eaton seriile Moeller® DILM Bareta trifazata de conectare pentru 5 DILM7-12

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILM - Baretă trifazată de conectare
Cod de catalog
240086
EAN
4015082400866
Lungime/adâncime produs
202 mm
Înălțimea produsului
12 mm
Lățimea produsului
25 mm
Greutatea produsului
0.07 kg
Certificare(ări)
CE
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA
Codul modelului
DILM12-XDSB0/5

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
2.4 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.8 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
35 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
690 V
Curent neîntrerupt nominal (Iu)
35 A

Features & functions

Culoare
Negru
Tip conexiune electrică
Pin
Caracteristici
Izolat
Funcții
Poate fi extins prin rotirea instalării (∑ Iu ≤ 35 A)
Număr de faze
3
Număr de poli
Trei poli

Informații generale

Categorie produs
Accesorii

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.