Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

24AFMSJ50

Eaton Bussmann series Fuse-link, medium voltage, 50 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, with striker

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
24AFMSJ50
EAN
5027590037839
Product Length/Depth
442 mm
Product Height
76 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
4500 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certifications
BS 2692-1

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
270303 Fuse clip
A3354730 Fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
20 kA
Class
Class back-up
Pre arc (I2T)
1.8 x 1000
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
29.5 Ohms
Voltage rating
24 kV
Watt losses
102 W

Specificaţii produse

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
76 x 442 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului