Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

24FDMSJ25
24KV 25Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse, 25 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, fullrange, DIN, with striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
24FDMSJ25
EAN
5027590468992
UPC
051712555883
Product Length/Depth
442 mm
Product Height
53.5 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
2200 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certifications
IEC Rated
Model Code
24KV 25Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
270303 Fuse clip
A3354710 Fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
35.5 kA
Class
Class full-range
Pre arc (I2T)
3.4 x 100
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
54.7 Ohms
Voltage rating
24 kV
Watt losses
48 W

Specificaţii produse

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
51 x 442 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului