Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

24FFMSJ40
24KV 40Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse, 40 A, AC 24 kV, 3", 76 x 442 mm, fullrange, DIN, with striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
24FFMSJ40
EAN
5027590038133
UPC
051712843652
Product Length/Depth
442 mm
Product Height
76 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
4500 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Model Code
24KV 40Amp 3'' 'J' Full Range Fuse

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
270303 Fuse clip
A3354730 Fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
35.5 kA
Class
Class full-range
Pre arc (I2T)
7.6 x 1000
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
38.4 Ohms
Voltage rating
24 kV
Watt losses
85 W

Specificaţii produse

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
76 x 442 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului