Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

256285
EASY-NT-150

Eaton Moeller® series EASY Connecting cable for networking devices via easyNet, 2xRJ45, 150cm

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series EASY Accessory Connection cable
Catalog Number
256285
EAN
4015082562854
Product Length/Depth
1500 mm
Product Height
5 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.044 kg
Certifications
CSA
CSA Class No.: 2258-02
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
CE
CSA-C22.2 No. 142-M1987
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 213-M1987
Model Code
EASY-NT-150

Cablu

Cable length
1.5 m
Cable type
Pairs 2 x 0.14 mm², max. 0.49 mm (Cu wire bare 7 x 0.16 mm²)
Outer diameter - approximate
4.5 mm
Outer sheath material
Other
Permitted bending radius, moving application with free movement - min
120 mm

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Comunicație

Connection
Connection cable for XC200 to interface switch
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Features
Halogen free (acc. EN 60754-1/2)
Halogen free (acc. IEC 60754-2)
Material
E-Cu 58 F21 (according to DIN 40500 Part 4)

Siguranța

Flame retardant
No

Exportați specificațiile produsului

Installation videos

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.