Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

260366
CI-K2H-PKZ0-GV

Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure CI-K2H, H x W x D = 160 x 100 x 130 mm, for PKZ0, + rotary handle, black/gray, hard mirror design

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series CI-K Insulated enclosure
Catalog Number
260366
EAN
4015082603663
Product Length/Depth
132 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.403 kg
Compliances
CE
Model Code
CI-K2H-PKZ0-GV

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
12.5 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Enclosure material
Plastic
Fitted with:
N and PE terminal
Knockouts
2 x M20/25 (cable entry knockout at the top)
2 x M20/25 (cable entry knockout at the bottom)
Hard mirror with cable entry knockouts (can be cut out)

Informații generale

Degree of protection
IP65
NEMA Other
Model
Surface mounting
Product category
Accessories
Used with
+NHI or AGM, +U or A, PKZM0-... and VHI

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.