Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

265643
CSEZ-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Temperature sensor

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
265643
EAN
4015082656430
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
74 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CSEZ-01/01

Informații suplimentare

RAL-number (Akin)
9005

Programul de livrare

Bus system operating type
None
Color
Black
Model
Temperature sensor
Sensor type
Temperature
Type
Sensor

Technical data - mechanical

Mounting method
Other
Number of inputs (binary)
0
Degree of protection
IP54

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.