Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266136
M12B

Eaton Moeller® series M12 Panel plug M12, B-coded, +leadthrough, M20, IP66_x, 250 V, 4A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series M12 Accessory Panel plug
Catalog Number
266136
EAN
4015082661366
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
CE
Model Code
M12B

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
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
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W

Valoare nominală electrică

Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts (1-pole, open)
1 A
Rated operational current (Ie)
4 A
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
250 V
Short-circuit protection rating
4 A gG/gL, Fuse, Contacts

Features & functions

Material
Molded
Number of poles
Four-pole

Informații generale

Accessory/spare part type
Other
Degree of protection
IP66
Lifespan, mechanical
500 insertion cycles
Overvoltage category
II
Pollution degree
3
Product category
Accessories
Type
M12, B coded

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.