Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

266159
LSM-XRL

Eaton Moeller® series LSM Rotary lever, metal

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series LSM Rotary lever
Catalog Number
266159
EAN
4015082661595
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.052 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
DNV
UL 508
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: 012528
CE
Model Code
LSM-XRL

Dispozitiv de acționare

Actuator type
Rotary lever

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Design
EN 50047 Form A
Features
The operating head can be rotated 90° to enable adaptation to the specified approach direction
Material
Metal

Informații generale

Product category
Rotary lever
Type
Operating heads

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.