Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

274201
DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC operation, For use with: DILM250-S, DILM300A-S

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
274201
EAN
4015082742010
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
175 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
1.19 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL
CSA File No.: 1017510
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CSA
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
Model Code
DILM250-S-XSP/E(110-120V50/60HZ)

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Design verification
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
General information

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Used with
DILM185-S/225-S/250
Voltage type
AC

Magnet system

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
120 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
120 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
110 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.