Modul cu contacte auxiliare Eaton seriile Moeller DILM,4 poli, Ith=16 A, 4 ND, Fixare frontală, Borne cu șurub, DILM40 - DILM170
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® DILM - Modul cu contacte auxiliare
|
| Cod de catalog |
277948
|
| EAN |
4015082779481
|
| Lungime/adâncime produs |
39 mm
|
| Înălțimea produsului |
46 mm
|
| Lățimea produsului |
45 mm
|
| Greutatea produsului |
0.055 kg
|
| Certificare(ări) |
VDE 0660
CE IEC/EN 60947 UL IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 |
| Codul modelului |
DILM150-XHI40
|
| Rezistență la șoc |
7 g, Contact auxiliar ND, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms
5 g, Contact auxiliar NÎ, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms |
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
60 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - max. |
40 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - min. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
-40 °C
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78 |
| Fiabilitatea circuitului de comandă |
λ < 5 x 10-7 (1 defect la 2.000.000 operațiuni pentru Uₑ = 24 V c.c., Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 defect la 2.000.000 operațiuni pentru Uₑ = 24 V c.c., Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) |
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
4
|
| Curent termic convențional Ith la 60 °C (3 poli, deschis) |
16 A
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0.23 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
4 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Tensiune de izolație nominală (Ui) |
690 V
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) |
10 A la 24 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
6 A la 60 V, curent continuu , L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie) 3 A la 110 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie) 1 A la 220 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie) |
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max. |
500 V
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune cu șurub
|
| Caracteristici |
Contacte opuse interblocate în cadrul unui modul cu contacte auxiliare (în conformitate cu IEC 60947-5-1 Anexa L)
|
| Prevăzut cu: |
Contacte opuse interblocate
|
| Funcții |
Pentru aplicațiile standard
|
| Număr de poli |
Patru poli
|
| Conectare |
Borne cu șurub
|
| Grad de protecție |
IP20
|
| Durata de viață electrică |
1.300.000 Operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Model |
Montaj în partea de sus
|
| Metodă de montare |
Fixare frontală
|
| Categorie de supratensiune |
III
|
| Grad de poluare |
*3
|
| Protecție |
Protecție împotriva contactelor directe, atunci când sunt acționate din față, sigur pentru degete și dosul mâinilor, în conformitate cu EN 50274
|
| Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp) |
6000 V curent alternativ
|
| Tip |
Contact auxiliar cu montaj frontal
|
| Izolare sigură |
440 V curent alternativ, între contactele auxiliare, conform EN 61140
440 V curent alternativ, între bobină și contactele auxiliare, conform EN 61140 |
| Clasă de protecție la scurtcircuit |
Max. 16 A gG/gL, Siguranță, Fără sudură, Contacte auxiliare
|
| Clasă de protecție la scurtcircuit fără sudare |
16 A gG/gL, 500 V, Max. Siguranțe, contacte
|
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general) |
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
15 A, 600 V c.a., (UL/CSA) |
| Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot) |
A600, operat în curent alternativ (UL/CSA)
P300, operat în curent continuu (UL/CSA) |
| Dimensiune șurubelniță |
2, Bornă cu șurub, Șurubelniță pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Bornă cu șurub, Șurubelniță standard |
| Capacitate bornă (solidă) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Cuplu de strângere |
1,2 Nm, Borne cu șurub
|
| Capacitate bornă (flexibilă cu manșon) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG) |
248-14
|