Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

277952
DILM150-XHI04

Modul cu contacte auxiliare Eaton seriile Moeller DILM,4 poli, Ith=16 A, 4 NÎ, Fixare frontală, Borne cu șurub, DILM40 - DILM170

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILM - Modul cu contacte auxiliare
Cod de catalog
277952
EAN
4015082779528
Lungime/adâncime produs
39 mm
Înălțimea produsului
46 mm
Lățimea produsului
45 mm
Greutatea produsului
0.055 kg
Certificare(ări)
CE
UL
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
Codul modelului
DILM150-XHI04

Condiții de mediu, mecanice

Rezistență la șoc
5 g, Contact auxiliar NÎ, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms
7 g, Contact auxiliar ND, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc semi-sinusoidal 10 ms

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30

Contacte

Fiabilitatea circuitului de comandă
λ < 5 x 1/10⁷ (1 defect la 2.000.000 operațiuni pentru Uₑ = 24 V c.c., Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Număr de contacte (contacte de comutare)
0
Număr de contacte (contacte normal închise)
4
Număr de contacte (contacte normal deschise)
0

Curent termic convențional Ith

Curent termic convențional Ith la 60 °C (3 poli, deschis)
16 A

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.23 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
4 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Tensiune de izolație nominală (Ui)
690 V
Curent nominal de funcționare (Ie)
10 A la 24 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
1 A la 220 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
6 A la 60 V, curent continuu , L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
3 A la 110 V, curent continuu, L/R ≤ 15 ms (cu 1 contact în serie)
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Curent nominal de funcționare (Ie) la AC-15, 500 V
1.5 A
Tensiune nominală de funcționare (Ue) la c.a. - max.
500 V

Features & functions

Tip conexiune electrică
Conexiune cu șurub
Caracteristici
Contacte opuse interblocate în cadrul unui modul cu contacte auxiliare (în conformitate cu IEC 60947-5-1 Anexa L)
Prevăzut cu:
Contacte opuse interblocate
Funcții
Pentru aplicațiile standard
Număr de poli
Patru poli

Informații generale

Conectare
Borne cu șurub
Grad de protecție
IP20
Durata de viață electrică
1.300.000 Operațiuni (la 230 V, AC-15, 3 A)
Model
Montaj în partea de sus
Metodă de montare
Fixare frontală
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*3
Protecție
Protecție împotriva contactelor directe, atunci când sunt acționate din față, sigur pentru degete și dosul mâinilor, în conformitate cu EN 50274
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
6000 V curent alternativ
Tip
Contact auxiliar cu montaj frontal

Siguranța

Izolare sigură
440 V curent alternativ, între bobină și contactele auxiliare, conform EN 61140
440 V curent alternativ, între contactele auxiliare, conform EN 61140

Grad de protecție la scurtcircuit

Clasă de protecție la scurtcircuit
Max. 16 A gG/gL, Siguranță, Fără sudură, Contacte auxiliare
Clasă de protecție la scurtcircuit fără sudare
16 A gG/gL, 500 V, Max. Siguranțe, contacte

Capacitate de comutare

Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general)
15 A, 600 V c.a., (UL/CSA)
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot)
A600, operat în curent alternativ (UL/CSA)
P300, operat în curent continuu (UL/CSA)

Secțiuni de racordare

Dimensiune șurubelniță
2, Bornă cu șurub, Șurubelniță pozidriv
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Bornă cu șurub, Șurubelniță standard
Capacitate bornă (solidă)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Cuplu de strângere
1,2 Nm, Borne cu șurub
Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG)
248-14

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

mCAD model

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.