Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

280970
N-P5-125/160Z

Eaton Moeller® series Neutral terminal, for P5-125/160, rear mounting

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Neutral terminal
Catalog Number
280970
EAN
4015082809706
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.291 kg
Compliances
CE
Model Code
N-P5-125/160Z

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
10 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
160 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Neutral terminal
Mounting method
Flush mounting
Mounting position
Right side
Left side
Type
Neutral terminals

Secțiuni de racordare

Stripping length (main cable)
17 mm

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.