Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

280974
PE-P5-125/160Z

Eaton Moeller® series PE Protective conductor terminal, for P5-125/160, rear mounting

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series PE Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
280974
EAN
4015082809744
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
75 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.28 kg
Compliances
CE
Model Code
PE-P5-125/160Z

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
10 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
160 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Other
Mounting method
Flush mounting
Rear mounting
Mounting position
Left side
Right side
Type
Protective conductor terminals

Secțiuni de racordare

Stripping length (main cable)
17 mm

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.