Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281145
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Eaton seriile Moeller® DILM Bobină de schimb, Conexiune fără scule, 24 V 50/60 Hz, c.a., Pentru utilizarea cu: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILM - Bobină de schimb
Cod de catalog
281145
EAN
4015082811457
Lungime/adâncime produs
64 mm
Înălțimea produsului
49 mm
Lățimea produsului
46 mm
Greutatea produsului
0.048 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CE
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Codul modelului
DILM32-XSP(24V50/60HZ)

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Verificarea proiectării

10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.

Informații generale

Accesorii
Bobine individuale
Categorie produs
Accesorii
Tip de tensiune
c.a.

Sistem magnetic

Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max.
24 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min.
24 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max.
24 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min.
24 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.