Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281148
DILM32-XSP(220V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 220 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281148
EAN
4015082811488
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CE
Model Code
DILM32-XSP(220V50/60HZ)

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Informații generale

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
220 V

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.