Bobină de schimb DILM Eaton seriile Moeller®, Conexiune fără scule, RDC 60: 48 - 60 V c.c., c.c., Pentru utilizare cu: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® DILM - Bobină de schimb
|
| Cod de catalog |
281156
|
| EAN |
4015082811563
|
| Lungime/adâncime produs |
66 mm
|
| Înălțimea produsului |
55 mm
|
| Lățimea produsului |
46 mm
|
| Greutatea produsului |
0.156 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL IEC/EN 60947-4-1 CE CSA CSA File No.: 012528 UL 508 |
| Codul modelului |
DILM32-XSP(RDC60)
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
60 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Accesorii |
Bobine separate
|
| Categorie produs |
Accesorii
|
| Tip de tensiune |
c.c.
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - max. |
60 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - min. |
48 V
|