Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281157
DILM32-XSP(RDC130)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281157
EAN
4015082811570
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
55 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.156 kg
Certifications
UL
UL Category Control No.: NLDX
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Code
DILM32-XSP(RDC130)

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
DC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at DC - max
130 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
110 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.