Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281174
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281174
EAN
4015082811747
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Compliances
CE
Model Code
DILM65-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
415 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
415 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
480 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
480 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.