Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281182
DILM65-XSP(TVC200)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, TVC200: 200 V 50 Hz, 200 - 220 V 60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281182
EAN
4015082811822
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Compliances
CE
Model Code
DILM65-XSP(TVC200)

Verificarea proiectării
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
Informații generale

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
200 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
200 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
200 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.