Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281184
DILM65-XSP(*V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, …V 60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80, Minimum order quantity 5 items (packaging unit)

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281184
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Certifications
UL
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
Catalog Notes
Minimum order quantity 5 items (packaging unit)
Model Code
DILM65-XSP(*V60HZ)

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Informații generale

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
0 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
600 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
12 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.