Eaton seriile Moeller® DILM Punte pentru punct stea, pentru utilizare cu DILM40 - DILM72, DILMF40 - DILMF65
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® DILM - Punte stea-punct
|
| Cod de catalog |
281192
|
| EAN |
4015082811921
|
| Lungime/adâncime produs |
6 mm
|
| Înălțimea produsului |
27 mm
|
| Lățimea produsului |
47 mm
|
| Greutatea produsului |
0.013 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-04 UL UL 508 CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLRV |
| Codul modelului |
DILM65-XS1
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
60 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
.Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
98 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Punte de conectare
|
| Categorie produs |
Accesorii
|