Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281193
DILM12-XP1

Eaton seriile Moeller® DILM Punte de legătură paralel, pentru DILM7-12/MP20

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILM - legătură de paralelizare
Cod de catalog
281193
EAN
4015082811938
Lungime/adâncime produs
34 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
32 mm
Greutatea produsului
0.039 kg
Certificare(ări)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codul modelului
DILM12-XP1

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Curent termic convențional Ith

Curent termic convențional Ith al contactelor principale (1 pol, deschis)
50 A

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0.2 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0.2 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
50 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Informații generale

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Punte de conectare
Categorie produs
Accesorii
Protecție
Protejat împotriva atingerii accidentale conform VDE 0106 Partea 100

Secțiuni de racordare

Dimensiune șurubelniță
2, Bornă cu șurub, Șurubelniță pozidriv
Capacitate terminal
1 - 16 mm², solid
1 x (0.5 - 25) mm², multifilar
2 x (0,5 - 16) mm², flexibil cu manșon
6 x 9 x 0,8 mm Numărul de segmente x lățime x grosime, Conductor plat
2 x (0.5 - 16) mm², multifilar
1 x (0,5 - 25) mm², flexibil cu manșon
Cuplu de strângere
4 Nm, Borne cu șurub

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.