Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281196
DILM12-XMV

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM7-15

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
281196
EAN
4015082811969
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
4 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-04
Model Code
DILM12-XMV

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.