Eaton seriile Moeller® DILM Circuit supresor cu varistor, 240 - 500 c.a. V, Pentru utilizarea cu: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® DILM - Circuit supresor varistor
|
| Cod de catalog |
281219
|
| EAN |
4015082812195
|
| Lungime/adâncime produs |
43 mm
|
| Înălțimea produsului |
25 mm
|
| Lățimea produsului |
9 mm
|
| Greutatea produsului |
0.006 kg
|
| Certificare(ări) |
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 256465 IEC/EN 60947-4-1 CE UL File No.: E29184 UL Recognized |
| Note la catalog |
La contactoarele cu comanda în c.c. și la DILM115 și DILM150 supresorul este inclus.
|
| Codul modelului |
DILM95-XSPV500
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
60 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0 W
|
| Funcții |
Varistor (rezistor sensibil la tensiune)
|
| Categorie produs |
Accesorii
|
| Tip de tensiune |
c.a.
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max. |
500 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min. |
240 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max. |
500 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min. |
240 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - max. |
0 V
|
| Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.c. - min. |
0 V
|