Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

281226
DILM150-XVB

Eaton Moeller® series DILM Connector, for DILM40-65

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILM connector
Catalog Number
281226
EAN
4015082812263
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
3.4 mm
Product Width
7.06 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
Model Code
DILM150-XVB

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
For mechanically linking contactor relays in combinations

Informații generale

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Distance
0 mm distance between relays.
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.