Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

283131
DILM32-XSL

Eaton seriile Moeller® DILM Kit de cablare, Cablare pentru curentul principal în combinație stea-triunghi, pentru utilizare cu DILM17, DILM25, DILM32

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILM - Kit de cablare
Cod de catalog
283131
EAN
4015082831318
Lungime/adâncime produs
81 mm
Înălțimea produsului
29 mm
Lățimea produsului
35 mm
Greutatea produsului
0.062 kg
Certificare(ări)
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Codul modelului
DILM32-XSL

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
3.3 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
1.1 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
45 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W

Features & functions

Prevăzut cu:
Punte pentru punct stea

Informații generale

Model
Comutarea star-delta
Categorie produs
Accesorii

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.