Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

283149
PKZM0-XDM12

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For DOL Starter, DILM7-M15

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring set
Catalog Number
283149
EAN
4015082831493
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
67 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.058 kg
Certifications
UL
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
Catalog Notes
Cannot be combined with NHI‐E…PKZ0‐PI. Ue ≦ 415 V
Model Code
PKZM0-XDM12

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

Rated operational current for specified heat dissipation (In)
15.5 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W

Valoare nominală electrică

Rated operational current (Ie)
15 A
Rated operational voltage (Ue) - max
415 VAC

Informații generale

Accessories
Cable routing, main current wiring between PKZM0 and contactor with tool-less plug connection, mechanical connection element for PKZM0 and contactor included with supplied equipment.
Model
Direct circuit
Product category
Accessories
Type
Wiring set

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.