Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

284286
Codul modelului: XLST3F44

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 425 x 400mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284286
EAN
4015082842864
Product Length/Depth
350 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
1.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F44

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.