Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

294012
Codul modelului: DILK20-11(400V50HZ,440V60HZ)

Contactor pentru condensatoare DILK Eaton seriile Moeller®, cu rezistori în serie, 20 kVAr, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz

General specifications

Nume produs
Eaton seriile Moeller® DILK - Contactor condensatoare
Cod de catalog
294012
EAN
4015082940126
Lungime/adâncime produs
138 mm
Înălțimea produsului
135 mm
Lățimea produsului
45 mm
Greutatea produsului
0.51 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
UL 508
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
UL
UL File No.: E29096
Codul modelului
DILK20-11(400V50HZ,440V60HZ)

Features & Functions

Prevăzut cu:
Rezistori serie

General information

Aplicație
Contactoare pentru corecția factorului de putere
Conectare
Borne cu șurub
Durata de viață electrică
150.000 de operațiuni
Frecvență de funcționare
120 operațiuni/h
Categorie produs
Contactoare DILK pentru condensatoare
Protecție
Protecție împotriva contactelor directe, atunci când sunt acționate din față, sigur pentru degete și dosul palmei mâinilor, în conformitate cu EN 50274
Tip de tensiune
c.a.

Climatic environmental conditions

Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
60 °C
Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - min.
25 °C
Temperatură ambiantă de funcționare (în incintă) - max.
40 °C

Electro magnetic compatibility

Interferență emisă
În conformitate cu EN 60947-1
Imunitate la interferențe
În conformitate cu EN 60947-1

Terminal capacities

Capacitate bornă (flexibilă cu manșon)
1 x (0,75 - 16) mm², Cabluri principale
Capacitate bornă (solidă)
1 x (0,75 - 16) mm², Cabluri principale
Capacitate bornă (solidă/multifilară AWG)
18 - 6, Cabluri principale
Capacitate bornă (multifilară)
1 x 16 mm², Cabluri principale

Electrical rating

Putere nominală de funcționare la AC-6B, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Putere nominală de funcționare la AC-6B, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Putere nominală de funcționare la AC-6B, 525 V, 50 Hz
25 kW
Putere nominală de funcționare la AC-6B, 690 V, 50 Hz
33.3 kW

Switching capacity

Capacitate de comutare (contacte auxiliare, uz general)
10 A, 600 V c.a., (UL/CSA)
1 A, 250 V c.c. (UL/CSA)
Capacitate de comutare (contacte auxiliare, regim pilot)
P300, operat în c.c. (UL/CSA)
A600, operat în c.a. (UL/CSA)

Magnet system

Durată formare arc
10 ms
Tensiune de deconectare
Operat în c.a.: 0,6 - 0,3 x UC, operat în c.a.
Durata de conectare
100 %
Tensiune de atragere
0,8 - 1,1 V c.a. x Uc
Consum de energie, cuplare, 50 Hz
58 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 50 Hz
Consum de energie, cuplare, 60 Hz
71 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 60 Hz
Consum de energie, menținere, 50 Hz
2,1 W, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 50 Hz
7,6 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 50 Hz
Consum de energie, menținere, 60 Hz
2,1 W, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 60 Hz
9,3 VA, Bobină cu frecvență dublă în stare rece și 1,0 x Us, la 60 Hz
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - min.
400 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 50 Hz - max.
400 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - min.
440 V
Tensiune de alimentare de control nominală (Us) la c.a., 60 Hz - max.
440 V
Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. închidere) - min.
16 ms
Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. închidere) - max.
22 ms
Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. deschidere) - min.
8 ms
Durată comutare (acț. c.a., închidere contacte, întârz. deschidere) - max.
14 ms

Contacts

Capacitatea de închidere fără atenuare (valoare de vârf I)
180 x Ie
Număr contacte auxiliare (contact normal închis)
1
Număr contacte auxiliare (contacte normal deschise)
1
Număr de contacte (normal închise) drept contact principal
0

Special purpose ratings

Clasă de scop special a comutării prin condensatoare
28 A, 600 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)
20 kVar, 480 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)
30 kVar, 600 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)
12 kVar, 240 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)
28 A, 480 V 60 Hz 3 faze, (UL/CSA)

Design verification

Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
5.4 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
1.8 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
29 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
2.1 W
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.