Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

300992
XLPTVF3

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Blow-out protection for PSL fixed 3polig

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
300992
EAN
9010238138636
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTVF3

Informații suplimentare

RAL-number
0

Programul de livrare

Color
Red
Model
Profile

Technical data - mechanical

Load capacity - max
50 kg
Material
Other
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.