Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

301209
XLNHPS

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NH-SL Bus Bar Seperation Kit

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301209
EAN
9010238138803
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHPS

Informații suplimentare

RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Fastening profile

Technical data - mechanical

Load capacity - max
50 kg
Material
Plastic
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.