Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

303696
IZM-CAS633-6300-1

IZM-CAS633-6300-1. Withdrawable unit, 3p, 6300 A, IZM63

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
303696
EAN
9010238192317
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
559 mm
Product Width
908 mm
Product Weight
105.6 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
IZM-CAS633-6300-1

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Programul de livrare

Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory
Used with
IZM63…W
IN63…W

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.