Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

30KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 30A, None, Fuse

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
30KTH
EAN
5027590476096
UPC
051712833752
Product Length/Depth
27.1 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
156 mm
Product Weight
167.8 g
Compliances
Contact factory

Date electrice

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
7.1 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.