Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

355NHM2B
Codul modelului: NH FUSE 355A 500V aM SIZE 2 IND

Fuse-link, low voltage, 355 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, dual indicator

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
355NHM2B
EAN
5027590477567
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
71 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
659 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 355A 500V aM SIZE 2 IND

Accesorii

Suitable for
SD2-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD2-D Triple pole NH Fuse base

Date electrice

Amperage Rating
355 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class aM
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Specificaţii produse

Fuse size
NH2
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.