Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

35KC36

Eaton Bussmann series Fuse-link, High Speed, 35 A, DC 750 V, 28 x 138 mm, gL/gG, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
35KC36
EAN
5027590477758
UPC
051712834216
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
28 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
154.7 g
Compliances
CE
RoHS
Certifications
IEC

Date electrice

Amperage Rating
35 A
Class
Class gG
Clearing (I2T)
4300 at 750 Vdc
Interrupt rating
50 kA at 750 Vdc
Pre arc (I2T)
1300
Voltage rating
750 V
Watt losses
6 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None
Fuse size
27 x 138 mm
Fuse type
KC36

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.