Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

3KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 3A, None, Fuse

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
3KTH
EAN
5027590478748
UPC
051712834582
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
45.359 g
Compliances
Contact factory

Date electrice

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
3.9 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.