UPS Eaton 3P Ellipse USB IEC, 1300 VA, 840 W, Intrare: C14, Ieșiri: (4) C13, (4) C13 doar pentru protecție la supratensiune, încărcare USB, Tower
| Nume produs |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
| Cod de catalog |
3P1300UI
|
| EAN |
3553340621406
|
| Lungime/adâncime produs |
312 mm
|
| Înălțimea produsului |
305 mm
|
| Lățimea produsului |
81 mm
|
| Greutatea produsului |
7 kg
|
| Conformitate(ăți) |
Marcat CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certificare(ări) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Codul modelului |
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC
|
| Funcție de oprire automată |
Da
|
| Culoare |
Negru
|
| Tip de construcție |
Model independent
|
| Eficiență |
97%
|
| Conținutul ambalajului |
|
| Fază (intrare) |
1
|
| Fază (ieșire) |
1
|
| Kit de montaj rack |
Nu
|
| Protecție la supratensiune |
Da
|
| Interfață USB |
Da
|
| Gestionare baterie |
Baterii înlocuibile, Test automat al bateriei, protecție împotriva descărcării profunde, capabilitate de pornire la rece
|
| Cantitate de baterii |
2
|
| Valoare nominală baterie |
12 V / 7 Ah
|
| Tipul de baterie |
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
|
| Capabilitate extinsă baterie |
Nu
|
| Grafic funcționare |
Vizualizați graficul de autonomie
|
| Comunicare |
Port USB (compatibil HID)
|
| Interfață Ethernet |
Nu
|
| Fante de extensie |
Da
|
| Include placă de rețea |
Nu
|
| Contact comutator fără potențial |
Nu
|
| Compatibilitate software |
Eaton UPS Companion (permite oprirea în siguranță a sistemului, contorizarea consumului de energie și configurarea UPS-ului)
|
| Tip de interfață |
USB
|
| Interfață utilizator |
Afișaj LED
|
| Conexiune de intrare |
C14
|
| Interval de frecvențe de intrare |
46-70 Hz
|
| Tensiune nominală de intrare |
230V prestabilit (220/230/240V)
|
| Interval tensiune de intrare |
184-264 V (reglabil la 161-284 V)
|
| Frecvență nominală |
50-60 Hz
|
| Tip alimentare |
1
|
| Tensiune nominală de ieșire |
230V prestabilit (220/230/240V)
|
| Factor de putere de ieșire |
0.6
|
| Interval tensiune de ieșire |
184-264 V (reglabil la 161-284 V)
|
| Priză de curent |
(4) C13, (4) C13 doar pentru protecție la supratensiune
|
| Topologie |
Offline
|
| Valoare nominală VA |
1300 VA
|
| Tensiune |
230V
|
| Putere (în Wați) |
840W
|
| Altitudine |
3000 m
|
| Nivel de zgomot |
<25 dB la 1 metru
|
| Umiditate relativă |
0 - 95 % (fără condens)
|
| Interval temperatură |
de la 0° la 40°C (de la 32° la 104°F)
|
Asistență din partea Eaton
Aveți nevoie de suport tehnic pentru produse?
Telefon: +40 21 361 0909